SUODATTIMET
Tyhjennä kaikki
Kategoria
Tekniset ominaisuudet
-
Väyläjärjestelmä KNX
-
Mittarin tyyppi
-
Toiminto
-
Syöttöjännitteen tyyppi
-
Väyläjärjestelmä KNX radio
-
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä
-
Mitoitettu toimintavirta
-
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
-
Maksimivirta (Imax)
-
Soveltuu
-
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
-
Väyläjärjestelmä LON
-
Mitoitusjännite (Un) N-L
-
Käyttöjännite
-
Väyläjärjestelmä Powernet
-
Jännitetyyppi (käyttöjännite)
-
Mitoituskäyttöjännite
-
Muut väyläjärjestelmät
-
Kaksisuuntainen radiotaajuus
-
Mitoitusvirta (In)
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
Kalibroitu
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
LED-indikoinnilla
-
Napaisuus
-
Tarkkuusluokka
-
Käsikäyttöinen
-
Loisteho
-
Hyväksytty PTB:n mukaan
-
Energiamuoto
-
S0 impulssiliityntä
-
Liukusäädin manuaalikäyttöön
-
Tariffityyppi
-
Irrotussuojattu
-
Tariffikytkin
-
Syöttöjännite
-
Tariffin ohjaus
-
Mitoitettu kytkentävirta
-
Mittaustyypin kuormitusprofiili
-
Päivitettävissä
-
Väyläliitäntä
-
Lisäyksikkömahdollisuus
-
Maksimi hehkulamppukuorma
-
Hyväksyntä
-
Loistelamppukuorma maks.
-
Pulssilähtö
-
Protokolla
-
Järjestelmäsidonnainen
-
Visualisointi
-
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6)
-
Web-serveri
-
Radioliitäntä
-
Infrapunaliitäntä
-
EEC40-merkintä
-
Lukituskoodi
-
Numeroiden lukumäärä (laskuri)
-
Varastointilämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Nimellisvirta-alue
-
Sähkösyöttösuunta
-
Terminaalinen merkintä
-
Jännitetestin vaatimustenmukaisuus (1000 V)
-
Esijohdotettu
-
Liittimien koko
-
Liittimien koko
-
Liittimien koko
-
Liittimien koko
-
Yhteystyyppi
-
Sisältää paristoja ja/tai akkuja
-
Liitetty objekti
-
Lataa sovelluskaupasta
-
Lataa sovelluskaupasta
-
Lataa sovelluskaupasta
-
Ohjelmointitapa
-
Puheohjaus
-
Yhteensopiva yhteysprotokolla
-
Yhdistettävissä internet-yksiköllä
-
Yhdistettävissä internet-yksiköllä
-
Yhteensopivat ääniavustajat
-
Yhteensopivat ääniavustajat
-
Yhteensopivat ääniavustajat
-
Sovelluksen nimi
-
Tuotteen käyttötoiminto

Legrand
EMDX3 with Netatmo
REF. LG-412015
Connected1ph energy meter EMDX3 with Netatmo - delivered with 1 closed current transformer up to 80A - 1 module
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Legrand
CX3 with Netatmo
REF. LG-412171
CX3 with Netatmo Smart Contactor
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Legrand
Drivia with Netatmo (Fr)
Btdin with Netatmo (It)
CX3 with Netatmo (Rdm)
REF. LG-412172
Connected load shedder with Netatmo
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Legrand
CX3 with Netatmo
REF. LG-412170
CX3 with Netatmo Smart Latching relay
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Legrand
CX3 with Netatmo
REF. LG-412191
CX3 with Netatmo Starter Pack : Module Control + Smart Contactor
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Legrand
EMDX3
REF. LG-412033
Modular Ecometer connected pack EMDX3 110V~ to 230V~ + 3 closed current transformer 60A. 5 modules
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Legrand
CX3 with Netatmo
REF. LG-412181
CX3 with Netatmo Module Control
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Legrand
EMDX3
REF. LG-412032
Modular Ecometer connected EMDX3 110V~ to 230V~ 5 modules
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän