-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Kaapelin viimeistely
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Halogeeniton
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Napojen merkintä
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mekaaninen koodaus

1936805
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF 5m

1936807
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF 6m

1936824
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 1m L1

1936825
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 2m L1

1936827
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 3m L1

1934058
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 6m L1

1936831
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 2m L1

1936833
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 4m L1

1934072
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 6m L1

1936846
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 1m L2

1936849
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 3m L2

1934082
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 6m L2

1936853
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 2m L2

1936868
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 1m L3

1936869
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 2m L3

1936871
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 3m L3

1934092
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x1,5mm² HF 6m L3

1936875
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 2m L3

1936876
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 3m L3

1934103
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 3x2,5mm² HF 6m L3

1936896
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF 1m

1936898
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF 2m

1936900
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF 3m

1936902
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF 4m