-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Kaapelin viimeistely
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Halogeeniton
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mekaaninen koodaus

1936984
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF sin 2m

1936985
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF sin 3m

1936986
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF sin 4m

1936988
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF sin 6m

1936995
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF sin 2m

1936996
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF sin 3m

1936998
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF sin 5m

1936999
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF sin 6m

1936984
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF sin 2m

1936985
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF sin 3m

1936986
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF sin 4m

1936988
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF sin 6m

1936995
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF sin 2m

1936996
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF sin 3m

1936998
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF sin 5m

1936999
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF sin 6m