-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Kaapelin viimeistely
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Halogeeniton
-
Kaapelityyppi
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mekaaninen koodaus

1936784
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF mus 2m

1936787
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF mus 3m

1936799
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF mus 2m

1936799
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF mus 2m

1936784
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF mus 2m

1936787
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF mus 3m

1936897
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 1m

1936901
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 3m

1936903
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 4m

1936905
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 5m

1936907
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 6m

1934029
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 7m

1936909
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 8m

1934033
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 9m

1936911
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF mus 10m

1936913
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 1m

1936915
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 2m

1936917
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 3m

1936919
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 4m

1936921
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 5m

1936923
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 6m

1934045
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 7m

1936925
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 8m

1934046
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF mus 9m