-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Kaapelin viimeistely
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Halogeeniton
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mekaaninen koodaus

1937060
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 8m

1937061
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 10m

1937062
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF har 2m

1937063
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF har 3m

1937064
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF har 4m

1937065
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF har 5m

1937066
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF har 6m

1937067
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF har 8m

1937068
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x2,5mm² HF har 10m

1937020
Pistoliitinjohtosarja HF 5n naaras 5x2,5mm² HF har 6m

1937043
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF har 1m

1937044
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF har 2m

1937046
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF har 3m

1937047
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF har 4m

1937048
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF har 5m

1937049
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x1,5mm² HF har 6m

1932188
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 1m

1937051
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 2m

1937052
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 3m

1932278
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 4m

1937053
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 5m

1937054
Pistoliitinjohtosarja HF 5n uros 5x2,5mm² HF har 6m

1932189
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 1m

1937055
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF har 2m