-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Kaapelin viimeistely
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Halogeeniton
-
Halogeeniton
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Kaapelityyppi
-
Kaapelityyppi
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mekaaninen koodaus
-
Mekaaninen koodaus

1936669
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF 3m

1936671
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF 4m

1936673
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF 5m

1936679
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF 1m

1936682
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF 2m

1936686
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF 3m

1936688
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF 4m

1936690
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF 5m

1936692
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF 6m

1936537
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 2m

1936540
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 3m

1936542
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 4m

1936544
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 5m

1936546
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 6m

1936551
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF 1m

1936552
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF 2m

1936554
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF 3m

1936556
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF 4m

1936558
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF 5m

1936560
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF 6m

1936660
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF 1m

1936665
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF 2m

1936724
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF 1m

1936727
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF 2m