-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Kaapelin viimeistely
-
Kaapelin viimeistely
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 1 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Pään 2 tyyppi
-
Johtimen päättäminen
-
Kokonaispituus
-
Kokonaispituus
-
Halogeeniton
-
Halogeeniton
-
Kaapelityyppi
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Ulkovaipan väri
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Napojen merkintä
-
Rungon väri
-
Mekaaninen koodaus
-
Mekaaninen koodaus

1936683
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF mus 2m

1936687
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF mus 3m

1936689
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF mus 4m

1936691
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF mus 5m

1936693
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x2,5mm² HF mus 6m

1936538
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF mus 2m

1936541
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF mus 3m

1936543
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF mus 4m

1932175
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF mus 1m

1936555
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x2,5mm² HF mus 3m

1936661
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF mus 1m

1936666
Pistoliitinjohtosarja HF 3n uros 3x1,5mm² HF mus 2m

1936725
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 1m

1936728
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 2m

1936731
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 3m

1936733
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 4m

1936735
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 5m

1936737
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 6m

1933541
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 7m

1936739
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 8m

1933543
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 9m

1936741
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF mus 10m

1936743
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 1m

1936746
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x2,5mm² HF mus 2m