Skip to main content
Vastuullisuus
Jälleenmyyjät
Ota yhteyttä
FI
englanti
TUOTTEET
TUOTTEET
Kiinteistön sähkönjakelu
Kiinteistön sähkönjakelu
Kuivamuuntajat
Virtakiskot
EnstoNet-asennusjärjestelmätuotteet
Haaroitusrasiat
Pistorasiakotelot
Haaroittimet
T-haaroittimet
Linect T-haaroittimet
Halogeenivapaat johtosarjat
Halogeenivapaat (armeeratut) johtosarjat
EnstoNet-asennuspistoliittimet
2-napaiset liittimet
3-napaiset liittimet
4-napaiset liittimet
5-napaiset liittimet
6- ja 5-napaiset EnstoNet-liitäntäosat ja yhdistelmäliittimet
Piirikorttiliittimet
EnstoNet XL –asennuspistoliittimet
Asennuspistoliittimet
Haaroittimet
Lisätarvikkeet
UPS-varavoimajärjestelmät
Sähkökeskukset ja komponentit
Sähkökeskukset ja komponentit
Ensto-sähkökeskukset
Ulkomittauskeskukset
Ryhmäkeskukset
Monimittarikeskukset
Räätälöidyt keskukset
Sähkökeskuskomponentit
Johdonsuojakatkaisijat
Pääytkimet
Releet ja kontaktorit
Vikavirtasuojat
Muut keskuskomponentit ja tarvikkeet
Teollisuustuotteet
Teollisuustuotteet
Ensto-kotelot
Kestomuovikotelot
Polyesterikotelot
Moduulikotelot
Alumiinikotelot
Palojakorasiat
Kotelosetit
Yleiset kotelotarvikkeet
Ensto-komponentit
Liittimet
Palojakorasiat
Kuormankytkimet
Varokepesät
Liitäntärasiat
Legrand-kotelot
Practibox S -moduulikotelot
Plexo3-moduulikotelot
Plexo IP55 -jakorasiat
Atlantic-metallikotelot
Legrand-komponentit
Liittimet
Johdotustarvikkeet
Ohjauskojeet
Johtotiejärjestelmät
Johtotiejärjestelmät
Legrand-johtokanavat
DLP johtokanavat, alumiini
DLP-S minikanavat
DLPlus minikanavat
DLP HF minikanavat
MP Bolagen Ductel-johtokanavat
Johtokanavat C1, alumiini
Asennuskanavat C1, alumiini
Systemal-kaapelitietuotteet
Tikashyllyt C4, alumiini
Asennusputket C4, alumiini
MP Bolagen-kaapelitietuotteet
Tikashyllyt C2, teräs
Tikashyllyt C4, teräs
Vahvistetut tikashyllyt C4, teräs
Tikashyllyt C5-M/C5-I, teräs
Umpilevyhyllyt C2, teräs
Rei'itetyt levyhyllyt C2, teräs
Valaisinripustuskiskot C2, teräs
Valaisinripustuskiskot C4 teräs
Lankahyllyt C1 - C2, teräs
Lankahyllyt C4, teräs
Lankahyllyt C5-M/C5-I, teräs
Asennusprofiilit C2 - C5-M, teräs
MP-pistorasiapylväät
Pistorasiapylväät, alumiini
Minipylväät, alumiini
Pistorasiapaneelit
Lisätarvikkeet pistorasiapylväille
Legrand-lattiarasiat
Modulaariset lattiarasiat, Mosaic
Erikoismatalat lattiarasiat
IP66-lattiarasiat
Lattiapistorasiat
Elwo lattiarasiat
Valurasiat
Kuivan tilan lattiarasiat
Legrand Incara-työpistetuotteet
Asennus pyöreään kalusteaukkoon
Asennus suorakulmaiseen kalusteaukkoon
Pinta-asennus tai pöytäkiinnitys
Työtasolle sijoitettava
Tietoliikenne ja turvallisuus
Tietoliikenne ja turvallisuus
Datakeskukset
LCS2
LCS3
LINKEO
Asennuskalusteet ja ohjausjärjestelmät
Asennuskalusteet ja ohjausjärjestelmät
Ensto Intro -asennuskalusteet
Kytkimet ja painikkeet
Pistorasiat
Tele-, data- ja mediatuotteet
Elektroniikka
Merkkivalokalusteet
Merkkivalokalusteet hotelleihin
Peitelevyt
Pinta-asennuskalusteet IP21
Pinta-asennuskalusteet IP44, IP54
Järjestelmät
Lisätarvikkeet
Ensto eKlik -valaisinpistorasiatuotteet
Jung -asennuskalusteet
Jung LS990 ruostumaton teräs
Jung LS990 alumiini
Jung LS990 antrasiitti
Jung LS990 mattamusta
Jung KNX
Ensto eDuct -asennuskalusteet johtokanaviin
Pistorasiat
Pistorasiat sairaalavärein
Pistorasiat EnstoNet-liittimillä
Datarasiat
Kojerasiat
Erikoispistorasiat
Valaistus
Valaistus
Toimistovalaisimet
Aamu
Aava
Aino
Aino ramppi
Alpo
Anna
Anna System
Avara
Diana Flat LED
Frida
Primus
Alasvalot
Carnival
Show
Velox- alasvalot
Velox Deco
Velox Frameless
Velox- paneelit
Teollisuusvalaisimet
Farmline
Flip
HB360
Line
Monix Slim
Tino
Tino ramppi
Tube
Urheilutilavalaisimet
Sport
Myymälävalaisimet
Formi
Marlo
Marlo ramppi
Navi
Tino
Tino ramppi
Seinä- ja kattovalaisimet
Alunette
Aluno
AVD370
AVD550
AVR1 ja AVR4
AVR20 - 6
AVR254
AVR320
AVR400
AVR7
AVR70 - 72
ECO320
Lampett
Lumo
Luxova
Titan
Työpistevalaisimet
Ali IP21
Alisa IP44
Ami
AVR66
AVR67
Julkisivuvalaisimet
Largo
Forte
AVR8
AVR51-52
Opus
Solo
Viva
Puistovalaisimet
Alura LED
Camillo
Citrine
Kazu
Kio LED
Maestro
Opera
Opera Deco
Oyo
Perla
Pilzeo
Saga
Solist
Tori
Zela
Tie- ja katuvalaisimet
Albany LED
Ampera Evo
Axia 2
Citea NG
Flexia
Hestia LED
Izylum
Rivara
Teceo
Ymera
Yoa
Valonheittimet
Induflood
Neos LED
Omniflood
Pihapiirivalaisimet
Aaria
Deck LED Set
Gala
Käpy
Lumia
Lumia- spotti
Saunavalaisimet
AVD5
AVH11
AVH15
Lämmitys ja sulanapito
Lämmitys ja sulanapito
Sähkölämmittimet
Taso-lämmittimet, korkeus 400mm
Lista- lämmittimet, korkeus 200mm
Peta-lämmittimet vaatehuoneisiin
Roti-lämmittimet kylpyhuoneisiin, roiskevesitiivis
Beta-lämmittimet
Lattialämmitys
Tassu-lattialämmityskaapelit, 20W/m
Tassu S-lattialämmityskaapelit, 10W/m
ThinKit-lämmityskaapelit,10W/m
ThinMat-lämpökaapelimatto, 100 W/m²
Lattialämmitystermostaatit
Sulanapito
Plug’n Heat -sulanapitokaapeli
Tash-sulanapitokaapeli
Optiheat itserajoittuvat sulanapitokaapelit
Lämpökaapeleiden asennustarvikkeet
Sulanapitotermostaatit
Sähköauton lataus
Sähköauton lataus
Kotilataus AC
Ensto One Home
Ensto One
Julkinen lataus AC
Ensto Wallbox
Ensto Pro
Kiinteistön sähkönjakelu
UPS-varavoimajärjestelmät
Sähkökeskukset ja komponentit
Teollisuustuotteet
Johtotiejärjestelmät
Tietoliikenne ja turvallisuus
Asennuskalusteet ja ohjausjärjestelmät
Valaistus
Lämmitys ja sulanapito
Sähköauton lataus
Kuivamuuntajat
Virtakiskot
EnstoNet-asennusjärjestelmätuotteet
Haaroitusrasiat
Pistorasiakotelot
Haaroittimet
T-haaroittimet
Linect T-haaroittimet
Halogeenivapaat johtosarjat
Halogeenivapaat (armeeratut) johtosarjat
EnstoNet-asennuspistoliittimet
2-napaiset liittimet
3-napaiset liittimet
4-napaiset liittimet
5-napaiset liittimet
6- ja 5-napaiset EnstoNet-liitäntäosat ja yhdistelmäliittimet
Piirikorttiliittimet
EnstoNet XL –asennuspistoliittimet
Asennuspistoliittimet
Haaroittimet
Lisätarvikkeet
Ensto-sähkökeskukset
Ulkomittauskeskukset
Ryhmäkeskukset
Monimittarikeskukset
Räätälöidyt keskukset
Sähkökeskuskomponentit
Johdonsuojakatkaisijat
Pääytkimet
Releet ja kontaktorit
Vikavirtasuojat
Muut keskuskomponentit ja tarvikkeet
Ensto-kotelot
Kestomuovikotelot
Polyesterikotelot
Moduulikotelot
Alumiinikotelot
Palojakorasiat
Kotelosetit
Yleiset kotelotarvikkeet
Ensto-komponentit
Liittimet
Palojakorasiat
Kuormankytkimet
Varokepesät
Liitäntärasiat
Legrand-kotelot
Practibox S -moduulikotelot
Plexo3-moduulikotelot
Plexo IP55 -jakorasiat
Atlantic-metallikotelot
Legrand-komponentit
Liittimet
Johdotustarvikkeet
Ohjauskojeet
Legrand-johtokanavat
DLP johtokanavat, alumiini
DLP-S minikanavat
DLPlus minikanavat
DLP HF minikanavat
MP Bolagen Ductel-johtokanavat
Johtokanavat C1, alumiini
Asennuskanavat C1, alumiini
Systemal-kaapelitietuotteet
Tikashyllyt C4, alumiini
Asennusputket C4, alumiini
MP Bolagen-kaapelitietuotteet
Tikashyllyt C2, teräs
Tikashyllyt C4, teräs
Vahvistetut tikashyllyt C4, teräs
Tikashyllyt C5-M/C5-I, teräs
Umpilevyhyllyt C2, teräs
Rei'itetyt levyhyllyt C2, teräs
Valaisinripustuskiskot C2, teräs
Valaisinripustuskiskot C4 teräs
Lankahyllyt C1 - C2, teräs
Lankahyllyt C4, teräs
Lankahyllyt C5-M/C5-I, teräs
Asennusprofiilit C2 - C5-M, teräs
MP-pistorasiapylväät
Pistorasiapylväät, alumiini
Minipylväät, alumiini
Pistorasiapaneelit
Lisätarvikkeet pistorasiapylväille
Legrand-lattiarasiat
Modulaariset lattiarasiat, Mosaic
Erikoismatalat lattiarasiat
IP66-lattiarasiat
Lattiapistorasiat
Elwo lattiarasiat
Valurasiat
Kuivan tilan lattiarasiat
Legrand Incara-työpistetuotteet
Asennus pyöreään kalusteaukkoon
Asennus suorakulmaiseen kalusteaukkoon
Pinta-asennus tai pöytäkiinnitys
Työtasolle sijoitettava
Datakeskukset
LCS2
LCS3
LINKEO
Ensto Intro -asennuskalusteet
Kytkimet ja painikkeet
Pistorasiat
Tele-, data- ja mediatuotteet
Elektroniikka
Merkkivalokalusteet
Merkkivalokalusteet hotelleihin
Peitelevyt
Pinta-asennuskalusteet IP21
Pinta-asennuskalusteet IP44, IP54
Järjestelmät
Lisätarvikkeet
Ensto eKlik -valaisinpistorasiatuotteet
Jung -asennuskalusteet
Jung LS990 ruostumaton teräs
Jung LS990 alumiini
Jung LS990 antrasiitti
Jung LS990 mattamusta
Jung KNX
Ensto eDuct -asennuskalusteet johtokanaviin
Pistorasiat
Pistorasiat sairaalavärein
Pistorasiat EnstoNet-liittimillä
Datarasiat
Kojerasiat
Erikoispistorasiat
Toimistovalaisimet
Aamu
Aava
Aino
Aino ramppi
Alpo
Anna
Anna System
Avara
Diana Flat LED
Frida
Primus
Alasvalot
Carnival
Show
Velox- alasvalot
Velox Deco
Velox Frameless
Velox- paneelit
Teollisuusvalaisimet
Farmline
Flip
HB360
Line
Monix Slim
Tino
Tino ramppi
Tube
Urheilutilavalaisimet
Sport
Myymälävalaisimet
Formi
Marlo
Marlo ramppi
Navi
Tino
Tino ramppi
Seinä- ja kattovalaisimet
Alunette
Aluno
AVD370
AVD550
AVR1 ja AVR4
AVR20 - 6
AVR254
AVR320
AVR400
AVR7
AVR70 - 72
ECO320
Lampett
Lumo
Luxova
Titan
Työpistevalaisimet
Ali IP21
Alisa IP44
Ami
AVR66
AVR67
Julkisivuvalaisimet
Largo
Forte
AVR8
AVR51-52
Opus
Solo
Viva
Puistovalaisimet
Alura LED
Camillo
Citrine
Kazu
Kio LED
Maestro
Opera
Opera Deco
Oyo
Perla
Pilzeo
Saga
Solist
Tori
Zela
Tie- ja katuvalaisimet
Albany LED
Ampera Evo
Axia 2
Citea NG
Flexia
Hestia LED
Izylum
Rivara
Teceo
Ymera
Yoa
Valonheittimet
Induflood
Neos LED
Omniflood
Pihapiirivalaisimet
Aaria
Deck LED Set
Gala
Käpy
Lumia
Lumia- spotti
Saunavalaisimet
AVD5
AVH11
AVH15
Sähkölämmittimet
Taso-lämmittimet, korkeus 400mm
Lista- lämmittimet, korkeus 200mm
Peta-lämmittimet vaatehuoneisiin
Roti-lämmittimet kylpyhuoneisiin, roiskevesitiivis
Beta-lämmittimet
Lattialämmitys
Tassu-lattialämmityskaapelit, 20W/m
Tassu S-lattialämmityskaapelit, 10W/m
ThinKit-lämmityskaapelit,10W/m
ThinMat-lämpökaapelimatto, 100 W/m²
Lattialämmitystermostaatit
Sulanapito
Plug’n Heat -sulanapitokaapeli
Tash-sulanapitokaapeli
Optiheat itserajoittuvat sulanapitokaapelit
Lämpökaapeleiden asennustarvikkeet
Sulanapitotermostaatit
Kotilataus AC
Ensto One Home
Ensto One
Julkinen lataus AC
Ensto Wallbox
Ensto Pro
RATKAISUT
RATKAISUT
Asunnot
Asunnot
Kerrostalot
Valaistus
Valaistus
Kouluvalaistus
Toimistovalaistus
Ulkovalaistus
Älyvalaistus
Johtotiejärjestelmät
Johtotiejärjestelmät
Palonkestävyys
Incara-työpisteratkaisut
Sähköauton lataus
Sähköauton lataus
Kotilataus
Julkinen lataus
Valtuutetut jälleenmyyjät
Teollisuus
Teollisuus
Kotelon valinta
Kotelon kustomointi
Sähkönjakelu
Sähkönjakelu
Kiinteistön sähkönjakelu
UPS-varavoimajärjestelmät
Kuivamuuntajat
Virtakiskot
Datakeskukset
Datakeskukset
Lue lisää Data Center -ratkaisuista
Suunnittelijalle
Keskusvalmistajalle
Asunnot
Kerrostalot
Valaistus
Kouluvalaistus
Toimistovalaistus
Ulkovalaistus
Älyvalaistus
Johtotiejärjestelmät
Palonkestävyys
Incara-työpisteratkaisut
Sähköauton lataus
Kotilataus
Julkinen lataus
Valtuutetut jälleenmyyjät
Teollisuus
Kotelon valinta
Kotelon kustomointi
Sähkönjakelu
Kiinteistön sähkönjakelu
UPS-varavoimajärjestelmät
Kuivamuuntajat
Virtakiskot
Datakeskukset
Lue lisää Data Center -ratkaisuista
Suunnittelijalle
Keskusvalmistajalle
TIETOA MEISTÄ
TIETOA MEISTÄ
Legrand Suomessa
Legrand Suomessa
Arvomme ja tarkoituksemme
Tuotteemme
Vastuullisuus
Uutiset ja referenssit
Avoimet työpaikat
Tapamme toimia
Tapamme toimia
Politiikat ja ohjeistukset
Yleiset myyntiehdot
Yleiset myynti- ja palveluehdot
Yleiset takuu- ja vastuunrajoitusehdot
Yleiset hankintaehdot
Legrand Suomessa
Arvomme ja tarkoituksemme
Tuotteemme
Vastuullisuus
Uutiset ja referenssit
Avoimet työpaikat
Tapamme toimia
Politiikat ja ohjeistukset
Yleiset myyntiehdot
Yleiset myynti- ja palveluehdot
Yleiset takuu- ja vastuunrajoitusehdot
Yleiset hankintaehdot
MATERIAALIT JA TYÖKALUT
MATERIAALIT JA TYÖKALUT
Esitteet
Sähkökeskusten pääkaaviot
BIM-tiedostot
Esitteet
Sähkökeskusten pääkaaviot
BIM-tiedostot
YHTEYSTIEDOT
YHTEYSTIEDOT
Myynti
Asiakaspalvelu
Tekninen tuki
Jälleenmyyjät
Yhtiöt
Yhtiöt
Laskutusosoitteet
Myynti
Asiakaspalvelu
Tekninen tuki
Jälleenmyyjät
Yhtiöt
Laskutusosoitteet
Vastuullisuus
Jälleenmyyjät
Ota yhteyttä
Esitteet
Kieli
FI
angol
Etsi
Suositukset
Valitse projekti
×
Tässä kentässä ei voi käyttää / - , \ - tai #- merkkejä.
Luo projekti
Luo projekti
Onnistui!
×
tuotteen lisääminen
PROJEKTIT
Ota vastaan ladattu projekti
×
Syötä sähköpostiosoite saadaksesi latauslinkin
-
404:
Page introuvable