Aller au contenu principal

DLP SNAP-ON ASENNUSJÄRJESTELMÄ

  • 45 mm matala
  • Nopea ja helppo asennus joustavan kannen ja päällystarvikkeiden ansiosta
  • Mosaiikkiasennusmateriaali napsautetaan kanavaan ilman takalevyä
  • Tarjolla kolme eri väriä eri tyyppisiin tiloihin:
  • Valkoinen: 50 x 80, 50 x 105, 50 x 130, 50 x 145 ja 50 x 180 mm
  • Harmaa: 50 x 80, 50 x 130 ja 50 x 180 mm
  • Musta: 50 x 80 ja 50 x 130 mm

 

DLP SNAP-ON -KIINNITYS ALUMIINI

  • 45 mm matala
  • Mosaiikkiasennusmateriaali napsautetaan kanaaliin ilman takalevyä
  • Säädettävät kulmat 80°-120°
  • Saatavilla kaksi eri kokoa: 50 x 85 ja 50 x 130 mm

Download

Legrand_DLP-S_EN_0714.pdf

7.14 MB

Legrand_minikanaler_0614.pdf

6.98 MB